??
CAD-Modellauswahl
K0752.20827X15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0752 - Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
Stückliste
K0752.20827X15
BESTKIPP
Bestellnummer
K0752.20827X15
FARBE
Farbe
rubinrot RAL 3003
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
2
L
Gewindelänge
15 mm
X
Gewinde
M8 mm
D
Durchmesser
14 mm
D1
Durchmesser
18.5 mm
D2
Durchmesser
19.0 mm
H
Höhe
28.5 mm
H1
Höhe
6.5 mm
H2
Höhe
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
Höhe
45.5 mm
A
Abstand
65 mm
A1
Länge
74.5 mm
B
Breite
10 mm
ZZ
Zähnezahl
20
GEW
Gewicht ca.
0.1000 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions